RX62T產品概要
|
RX62T群組的高性能MCU最高工作頻率為100MHz,主要用於馬達控制。具有多功能計時器(MTU, GPT)、高速 12位元A/D轉換器和10位元A/D轉換器,可簡化馬達控制。該系列產品還整合了許多安全特性,並符合家用電器的IEC60730安全標準。除了最大為256KB的Flash和16KB RAM內建記憶體以外,還具有用於資料儲存最大32KB的內建Flash記憶體,採用64接腳至112接腳封裝。 |
A/D轉換器、放大器(Amplifier)、比較器(Comparator):
- RX62T有3個高速A/D模組(12位元A/Dx2單元、10位元A/Dx1單元),可實現總20通道A/D轉換,每次轉換時間為1μs。
- 3通道同步取樣只需1組12位元A/D模組即可。
- 7通道同步取樣需2組12位元A/D模組及1組10位元A/D模組。
- 連續的A/D轉換已被新安裝於12位元A/D模組內的雙數據暫存器簡化了。
- RX62T 有6通道可編程增益放大器(gain amplifiers) o 每個增益皆可單獨設置
- 每個增益皆可單獨設置
- RX62T有6通道類比比較器可供12位元A/D輸入
- 每個比較器都有3個偵測模式:「高於參考電壓(CVREFH)」、「低於參考電壓(CVREFL)」以及「Window (高於CVREFH及低於CVREFL)」。
- 可從外部源及內部源中,選擇比較器的參考電壓。
- 每個比較器都有2個輸入模式:「在可編程增益放大器之後」與「在可編程增益放大器之前」。
- 比較的結果可控制計時器GPT。
計時器:
- RX62T有16位元計時器x 16通道; MTU3 (100MHz運作,8通道)、GPT(100MHz運作, 4通道)及CMT (4通道)。
- RX62T有3通道3相互補式PWM (MTU3x2通道,GPTx1通道)可控制3組馬達。
- MTU3可支援軟體負荷低於MTU2的互動式PWM。
- GPT 可獨立控制有互動式PWM的4通道單相變頻器。
- GPT可獨立控制互動式PWM上的左、右失效時間(dead-time)。
陣容:
- 5V單電源與3.3V單電源陣容。可為3.3V產品,提供5V供應設定的類比電源。
- 分為「有CAN」與「無CAN2」種。
- 有0.65mm間距(pitch)封裝與0.5mm間距封裝。
- 所有產品內建記憶體保護單元(MPU)
記憶體與封裝陣容

RX62T方塊圖

RX62T規格
項 目 | RX62T 群組 |
CPU核心 | RX CPU
|
最高工作頻率 | 100MHz |
電源電壓 | 4.0至5.5V, 2.7至 3.6V (類比3.0至3.6V, 4.0至5.5.V) |
浮點處理單元 | 單精度浮點運算單元 (支援加法/ 減法/ 對比/ 乘法/ 除法及其他指令) |
Flash ROM (用於程序儲存) | 最大256KB |
Flash ROM (用於數據儲存) | 最大32KB |
RAM | 最大16KB |
內建周邊功能 |
|
內建除錯功能 | 有 (具追蹤功能) |
低功耗模式 | 4種模式:
|
封 裝 | PLQP0064KB-A (64-pin LFQFP, 10 x 10mm, 0.5mm pitch) PLQP0064GA-A (64-pin LQFP, 14 x 14mm, 0.8mm pitch) PLQP0080JA-A (80-pin LQFP, 14 x 14mm, 0.65mm pitch) PLQP0100KB-A (100-pin LFQFP, 14 x 14mm, 0.5mm pitch) PLQP0112JA-A (112-pin LQFP, 20 x 20mm, 0.65mm pitch) |
Product Lineup:
Loading...
Taiwan Region (繁體中文)