Skip to main content

RX621與RX62N產品概要

RX621群組使用RX內核,有2通道全速USB 2.0(Host、Function和OTG)和充當通信介面的單通道CAN。此群組的產品設計不施加任何限制在通信方法的應用上,這些通信方法可透過其他附加功能來達成,並具有完整的系統故障保護(fail-safe)功能,例如:通電重設(POR)、低電壓檢測(LVD)和獨立看門狗計時器等。

RX62N群組使用RX內核,配備單通道EtherC、2通道全速USB 2.0(Host、Function和OTG)和充當通信介面的單通道CAN(可選)。此群組的產品設計不施加任何限制在通信方法的應用上,這些通信方法可以透過單晶片來達成,並具有完整的系統故障保護(fail-safe)功能,例如:通電重設(POR)、低電壓檢測(LVD)和獨立看門狗計時器等。

記憶體與封裝陣容

RX621 Group and RX62N Group Memory vs. Package Lineup

RX621,RX62N 方塊圖

RX621 Group Block Diagram

RX621規格

項 目

RX621群組

CPU核心

RX CPU
  • 通用暫存器: 32位元 x 16
  • 乘法器: 32位元乘法器
  • 除法器: 有
  • 乘法累加器: 有 (2種: 記憶體-記憶體以及暫存器-暫存器運算)
  • 記憶體保護單元(MPU)(可選)

最高工作頻率

100MHz (最大)

電源電壓

2.7至3.6V

浮點處理單元

單精度浮點運算單元
(支援加法/ 減法/ 對比/ 乘法/ 除法及其他指令)

Flash ROM (用於程序儲存)

最大512KB

Flash ROM (用於數據儲存)

32KB

RAM

最大96KB

內建周邊功能

  • 直接記憶體存取控制器(DMAC) × 4通道
  • 數據傳送控制器(DTC)
  • 16多功能計時器脈衝單元(MTU2) × 12通道
  • 輸出埠2
  • 16比較配對計時器× 4通道
  • 8位元計時器(TMR) × 4通道
  • 串列通信介面(SCI) × 6通道
  • I2C匯流排介面 × 2通道
  • SPI介面× 2通道
  • SDRAM介面(最大32位元寬度)
  • A/D轉換器(10-bit) × 8通道 [4通道 × 2單位] 或 (12位元) × 8通道 [8通道 × 1單位]
  • D/A轉換器(10位元) × 2通道
  • 全速USB 2.0(Host/Function/OTG) × 2通道(最大)
  • CAN × 1通道
  • CRC計算器

內建除錯功能

有 (具追蹤功能)

低功耗模式

4種模式:

  • 睡眠模式
  • 全模組時脈停止模式
  • 軟體待機模式
  • 深度軟體待機模式

封 裝

BGA176, LGA145, LGA85, LQFP144, LQFP100

RX62N方塊圖

RX62N Group Block Diagram

 

RX62N規格

項 目

RX62N群組

CPU核心

RX CPU
  • 通用暫存器: 32位元 x 16
  • 乘法器: 32位元乘法器
  • 除法器: 有
  • 乘法累加器: 有 (2種: 記憶體-記憶體以及暫存器-暫存器運算)
  • 記憶體保護單元(MPU)(可選)

最高工作頻率

100MHz (最大)

電源電壓

2.7至3.6V

浮點處理單元

單精度浮點運算單元
(支援加法/ 減法/ 對比/ 乘法/ 除法及其他指令)

Flash ROM (用於程序儲存)

最大512KB

Flash ROM (用於數據儲存)

32KB

RAM

最大96KB

內建周邊功能

  • 直接記憶體存取控制器(DMAC) × 4通道
  • 數據傳送控制器(DTC)
  • 16多功能記時器脈衝單元(MTU2) ×12通道
  • 輸出埠2
  • 16位元比較配對計時器× 4通道
  • 8位元計時器 (TMR) × 4通道
  • 串列通信介面(SCI) × 6通道
  • I2C匯流排介面 × 2通道
  • SPI介面 × 2通道
  • SDRAM介面 (最大32位元寬度)
  • A/D轉換器 (10位元) × 8通道 [4通道 × 2單位] 或 (12位元) × 8通道 [8通道 × 1單位]
  • D/A轉換器(10位元) × 2通道
  • 全速USB 2.0(Host/Function) × 2通道 (最大)
  • CAN × 1通道
  • 有專用DMAC的EtherC × 1通道
  • CRC計算器

內建除錯功能

有 (具追蹤功能)

低功耗模式

4種模式:

  • 睡眠模式
  • 全模組時脈停止模式
  • 軟體待機模式
  • 深度軟體待機模式

封 裝

BGA176, LGA145, LQFP144, LQFP100

Product Lineup:

Loading...

Alliance Partners

Automatic code generation tool for on-chip peripheral I/O drivers Peripheral Driver Generator
Automatic code generation tool for on-chip peripheral I/O drivers Peripheral Driver Generator

  • Coding is unnecessary.
  • Easy operation by GUI.
  • The status of peripheral I/O mode can be checked quickly and easily.
  • Applicable products:
    RX610, 62N, 62T, 630, 63N/631

End of content

Back To Top