RX610產品概要
|
RX610群組使用RX內核,具有強化的類比、通信和計時器功能。該系列產品配有4組10位元A/D轉換器(1μs)、10位元D/A轉換器、能夠在100MHz的頻率下,進行單週期存取的大量記憶體存放區(2MB flash、最大128KB RAM)、7通道SCI、I2C、16通道16位元計時器、4通道8位元計時器和其他主要功能。此群組無需外設記憶體和其他周邊裝置,便可進行系統配置,進而降低系統總成本。 |
記憶體與封裝陣容

RX610方塊圖

RX610規格
項 目 | RX610 群組 |
CPU核心 | RX CPU
|
最高工作頻率 | 100MHz |
電源電壓 | 3.0 到 3.6V |
浮點處理單元 | 單精度浮點運算單元(支援加法/ 減法/ 對比/ 乘法/ 除法及其他指令) |
Flash ROM (用於程序儲存) | 最大2MB |
Flash ROM (用於數據儲存) | 32KB |
RAM | 128KB |
內建周邊功能 |
|
內建除錯功能 | 有 (具追蹤功能) |
低功耗模式 | 4種模式:
|
封 裝 | LQFP144, BGA176 |
Product Lineup:
Loading...
Taiwan Region (繁體中文)