RX600系列中的MCU,提供了滿足嵌入式系統的控制系統所要求的特點和性能。此系列MCU是處理那些必須以高速來執行的高速度、高效率應用程式的理想選擇。它們的RX CPU可以在100MHz的頻率下,單迴圈的存取晶片內建快閃記憶體,並在高達200MHz的時脈速度下運行。另外還有一個單精確度(single-precision)硬體浮點單元(FPU)和一個32位元乘法器、除法器、MAC允許RX600系列裝置即時的執行濾波操作,以及實現精確馬達控制的快速處理演算法。而記憶體保護單元也將成為未來RX600系列裝置中可選的特性之一。 首當其衝的RX600 MCU是一款通用裝置,它提供了大容量的記憶體、計時器、A/D轉換器和與序列介面周邊,能與現有產品的類似功能相容。 RX600系列晶片的特性摘要如下,請見下圖4-2中的表格。 圖4-2 RX600系列規格
項目
| RX600系列的基本配置 | | CPU 內核 | RX CPU, 典型的32-位CISC | 最大工作頻率
| 200MHz | 電源電壓
| 3.0V或3.3V 或 5.0V | 通用暫存器
| 32位元x 16 | 浮點處理單元
| 單精確度浮點處理單元(支援加/減/比較/乘/除和其它指令) | 記憶體保護功能
| 有 (可選擇) | | DSP (數位信號處理器) | 有
| | 乘法器(Multiplier) | 32位元乘法器 | | 除法器 (Divider) | 有 | | Flash ROM (用於儲存程式) | 256KB 至 4MB | | Flash ROM (用於儲存資料) | 有 | 內建周邊功能
| 64KB 至 256KB | 內建除錯功能
| 計時器 | | 序列介面 | | A/D轉換器 | | D/A轉換器 | 內建除錯功能
| 有 | | 性能(目標值) | 1.65MIPS/MHz |
|
|