Skip to main content

全新CPU 概念  追求更高性能

瑞薩全新中階MCU系列

嵌入式MCU系統必須要提高其性能,以因應不斷變化的市場環境,進而滿足使用者對於更大容量、更高性能、更高複雜性及更低功耗產品的需求。

瑞薩提供了16/32位元的中階MCU系列,如:H8S、H8SX、M16C和R32C。這些都是消費性產品和工業嵌入式MCU系統的核心,並且擁有普遍的客戶支援。

另一方面,作為MCU業界領導廠商的瑞薩,有責任實現系統的持續發展,透過為客戶提供專門的解決方案,幫助他們解決所面臨的各種問題。

RX Family

 

為了達成上述使命,這些年來瑞薩已經開發出其新型CPU核心:RX CPU,此CPU核心具有高性能水準,並適用於下一代系統。瑞薩在此驕傲地推出採用新CPU內核的全新MCU系列:RX家族!


RX系列繼承了瑞薩所累積的知識技術,採用了最新技術以滿足用戶現在及未來的需求,並在保持「與現有產品相容」條件的同時,實現了更高性能、更高編碼效率、更低功耗及更高整合度。瑞薩有信心RX家族將成為世界下一代標準中階MCU的系列產品。

目錄

RX家族的發展

高性能RX CPU架構

與瑞薩現有產品的相容性

RX產品系列

RX的系統開發環境


End of content

Back To Top