Skip to main content

產品概觀

R8C/1A採用R8C CPU內核,最高工作頻率為20MHz。現已推出快閃記憶體型號,內建快閃記憶體可支援單電源編程。

主要特色:

  • 採用有8位元預除頻器的8位元多功能計時器(計時器X、Z):2通道
  • 輸入捕捉/輸出比較計時器(計時器C):16位元×1通道
  • 時脈非同步/同步串列介面:1通道
  • UART:1通道
  • I²C匯流排介面(IIC)/晶片選擇時脈同步串列介面:1通道
  • 10位元A/D轉換器:4通道
  • 看門狗計時器
  • 時脈生成電路:主時脈生成電路、內部振盪器(高速/低速)
  • 振盪停止檢測功能
  • 電壓檢測電路
  • 通電重設電路
  • 輸入/輸出埠:13個(含LED驅動埠)
  • 外部中斷接腳:7個

 

主要應用:

家用電器、辦公設備、一般工業設備、住宅設備(感測器、安全系統)、音響設備、可攜式設備

Product Lineup:

Loading...

End of content

Back To Top